MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

시작: Momenta
다운로드

개요

Momenta’s deep learning based algorithms for ADAS applications make full use of the DSP cores and accelerators on TDA4x for neural network processing. Designed to achieve market leading computational and power efficiency, Momenta’s algorithms offer an array of pre- and post-imaging processing that simplify the computational load for neural networks. Customers can achieve faster, more accurate detection and classification for front camera perception, at a fraction of the power previously used.

Momenta's deep learning-based front camera perception algorithms have industry-leading object detection and classification capabilities, offering high-accuracy detection and recognition in a variety of difficult use cases.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

지원되는 제품 및 하드웨어

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Momenta.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.