MSP-PMBUS

MSP-PMBUS

다운로드

개요

The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of fault), control line (for turning the slave device on/off), and Packet Error Checking (PEC).

The PMBus specification is an industry-wide standard that can be viewed as a step toward unifying communication standards for power conversion and digital power-management devices. It was developed by the PMBus Implementers Forum (PMBus-IF). The standard uses the widely accepted Inter-Integrated Circuit (I2C) communication protocol for the hardware interface. A number of additional features serve to enhance the basic I2C communication protocol. The PMBus standard is also considered to be an extension to the System Management Bus (SMBus) protocol that was popularized by the SBS Implementers Forum for battery systems.

  • Full C-code library for PMBus master implementation
  • High-level function calls following PMBus 1.2 specification
  • PMBus library code example for IAR® Embedded Workbench and Code Composer Studio (CCS)
  • Basic PMBus communication
  • PMBus with SMALERT
  • PMBus with device on/off through CONTROL line

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Download the MSP-PMBUS Software Package for MSP MCUs
  2. Read the MSP PMBUS user's guide

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

MSP-PMBUS — PMBus Software Library for MSP MCUs

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS544C20 — PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
Low-power MCUs
MSP430FR5962 — 128KB FRAM, 8KB SRAM, 저에너지 가속기, AES, 12비트 ADC, DMA 및 76 IO를 지원하는 16MHz MCU MSP430FR5964 — 256KB FRAM, 8KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 지원하는 16MHz MCU MSP430FR5969-SP — 방사능 저항, 혼합 신호 마이크로컨트롤러 MSP430FR5992 — 16MHz MCU - 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어 MSP430FR59941 — 16MHz MCU - 256KB FRAM, 8KB SRAM, LEA, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, 68 IO, eUSCI
센서 MCU
MSP430FR2532 — 터치 IO 8개(센서 8개), 8KB FRAM, 1KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2533 — 터치 IO 16개(센서 24개), 16KB FRAM, 2KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2632 — 8터치 IO(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 15 IO, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR5989-EP — 16MHz ULP 마이크로컨트롤러 - 128KB FRAM, 2KB SRAM, 48 IO, ADC12, Scan IF, AES
찾아보기 다운로드 옵션

MSP-PMBUS — PMBus Software Library for MSP MCUs

close
최신 버전
버전: 1.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 6

MSP PMBus Library package

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
TPS544C20 — PMBus 프로그래밍 및 모니터링을 지원하는 4.5V~18V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
Low-power MCUs
MSP430FR5962 — 128KB FRAM, 8KB SRAM, 저에너지 가속기, AES, 12비트 ADC, DMA 및 76 IO를 지원하는 16MHz MCU MSP430FR5964 — 256KB FRAM, 8KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 지원하는 16MHz MCU MSP430FR5969-SP — 방사능 저항, 혼합 신호 마이크로컨트롤러 MSP430FR5992 — 16MHz MCU - 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어 MSP430FR59941 — 16MHz MCU - 256KB FRAM, 8KB SRAM, LEA, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, 68 IO, eUSCI
센서 MCU
MSP430FR2532 — 터치 IO 8개(센서 8개), 8KB FRAM, 1KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2533 — 터치 IO 16개(센서 24개), 16KB FRAM, 2KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2632 — 8터치 IO(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 15 IO, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR5989-EP — 16MHz ULP 마이크로컨트롤러 - 128KB FRAM, 2KB SRAM, 48 IO, ADC12, Scan IF, AES

출시 정보

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

새 소식

  • Initial version

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
MSP-IQMATHLIB — MSP용 고정 소수점 수학 라이브러리 MSPMATHLIB — MSP430용 부동 소수점 수학 라이브러리
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
ENERGYTRACE — EnergyTrace 기술 ULPADVISOR — ULP(초저전력) Advisor

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트 MSP-TS430DA38 — MSP-TS430DA38 - MSP430F2x 및 MSP430G2x MCU용 38핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430DL48 — MSP-TS430DL48 - MSP430F4x MCU용 48핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430DW28 — MSP430F1x 및 MSP430F2x MCU용 MSP-TS430DW28-28핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PEU128 — MSP-TS430PEU128 - MSP430F6x MCU용 128핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PM64A — MSP-TS430PM64A - MSP430F4x MCU용 64핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PM64D — 타깃 개발 보드 – MSP430FR2x/4x MCU용 64핀 MSP-TS430PM64F — MSP-TS430PM64F - MSP430 64핀 FRAM 타깃 소켓 보드(마이크로컨트롤러 포함 안 됨) MSP-TS430PN80A — MSP-TS430PN80A - MSP430F5x MCU용 80핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PN80USB — MSP-TS430PN80USB - MSP430F5x MCU용 80핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PW14 — MSP430F2x 및 MSP430G2x MCU용 MSP-TS430PW14-14핀 타깃 개발 보드입니다 MSP-TS430PW24 — MSP-TS430PW24 - MSP430AFEx MCU용 24핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PW28 — MSP430F1x 및 MSP430F2x MCU용 MSP-TS430PW28-28핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PW28A — MSP430F2x 및 MSP430G2x MCU용 MSP-TS430PW28A - 28핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PZ100 — MSP-TS430PZ100 - MSP430F4x MCU용 100핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430PZ100A — MSP430 100핀 타깃 보드(핀아웃 A) MSP-TS430PZ100D — MSP-TS430PZ100D- MSP430FRxx FRAM MCU용 100핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430QFN23X0 — MSP-TS430QFN23x0 - MSP430F2x MCU용 40핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430RGC64C — MSP-TS430RGC64C - MSP430F5x MCU용 64핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430RGZ48B — MSP430F534x 48핀 타깃 보드 전용 MSP-TS430RGZ48C — MSP-TS430RGZ48C - MSP430FRxx FRAM MCU용 48핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430RHA40A — MSP430FRxx FRAM MCU용 MSP-TS430RHA40A- 40핀 타깃 개발 보드 MSP-TS430RSB40 — MSP-TS430RSB40 - MSP430F5x MCU용 40핀 타깃 개발 보드