MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

다운로드

개요

센서 네트워크 장치: Virtual Extension Diversity Path Mesh™ 기술을 기반으로 하며 라이선스가 부여되지 않은 주파수 범위에서 작동하는 노드(엔드 유닛) 및 게이트웨이입니다.
특징
  • 메시 토폴로지
    • 제한 없는 홉 수(릴레이 단계)
    • 단 하나의 노드 유형 - 네트워크 계획 없음
  • 여러 개의 동시 신호 경로
    • 단일 장애 지점 없음
    • 장애물 및 간섭의 탁월한 처리
    • 견고성 및 높아진 범위
  • 관련 지식 및 교육이 필요하지 않은 설치 및 유지 보수
  • 센서 노드의 즉각적인 추가 및 제거 – 네트워크 다운타임 없음
  • 네트워크 관리 소프트웨어 개발 불필요, 통합 작업이 거의 필요하지 않음
아키텍처
  • VEmesh 네트워크는 메시 토폴로지에서 작동하도록 설계되었습니다. 두 가지 유형의 네트워크 요소는 노드와 게이트웨이입니다.
  • VEmesh 노드는 애드온 무선 메시 네트워크 기능을 위해 독립 실행형 모듈 또는 고객의 자체 보드에 플러그 등으로 연결하는 애드온 보드가 될 수 있습니다.
  • 단일 VEmesh 게이트웨이로 고객 관리 센터에서 전체 메시 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

지원되는 제품 및 하드웨어

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 2. 10

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Virtual Extension, Ltd..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.