OMAP35XCODECS

코덱 - OMAP35x 프로세서에 최적화

OMAP35XCODECS

다운로드

개요

TI 코덱은 무료이고 프로덕션 라이선스와 함께 제공되며 지금 다운로드할 수 있습니다. 모두 프로덕션급 테스트를 통해 오디오, 비디오 및 음성 애플리케이션에 원활하게 통합되는 것으로 확인되었습니다. 소프트웨어 다운로드 버튼(위)을 클릭하면 테스트를 거친 최신 버전의 코덱에 액세스할 수 있습니다. 데이터시트와 릴리스 노트는 해당 페이지와 각 설치 프로그램에 있습니다.

 

 

추가 정보

 

특징

OMAP35x 코덱은 OMAP3525 및 OMAP3530 프로세서에서 사용하는 데 최적화되어 있습니다. 최상의 설계 결과를 얻으려면 이 코덱을 사용하세요. 추가 TI 코덱을 찾고 있는 경우 TI C64x+ 코어 기반 장치( OMAP35x, TMS320C645x, TMS320C647x, TMS320DM646x, TMS320DM644x 및 TMS320DM643x 제품군에 포함된 대부분의 장치)에 최적화된 코덱을 찾으세요. 모든 추가 TI 코덱을 알아보려면 코덱 현재 인벤토리를 참조하세요.

 

OMAP35x 코덱은 다음을 제공합니다.

 

  • 프로덕션 라이선스가 있는 무료 개체 코드
  • LINUX 및 WINDOWS 설치 프로그램
  • XDC는 코덱 엔진 기반 테스트의 표준 EVM에서 패키징 및 검증되었습니다.
  • 모든 코덱은 eXpressDSP™와 호환되며 XDM 1.x 인터페이스 중 하나를 구현합니다.
  • 성능 데이터는 각 코덱 데이터시트에 지정됩니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 코덱

OMAP35XCODECS Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
OMAP3503 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, LPDDR OMAP3525 애플리케이션 프로세서 OMAP3530 애플리케이션 프로세서
다운로드 옵션

OMAP35XCODECS Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

close
최신 버전
버전: 1.00.002
출시 날짜: 2010. 6. 17

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
OMAP3503 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, LPDDR OMAP3525 애플리케이션 프로세서 OMAP3530 애플리케이션 프로세서

문서

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+