OPA1688EVM

OPA1688EVM

지금 주문하기

개요

OPA1688EVM은 OPA1688 오디오 연산 증폭기리시버의 성능을 평가하기 위한 하드웨어 플랫폼입니다. 이 EVM에서 OPA1688의 각 채널은 오디오 분석기 또는 오디오 DAC에서 차동 입력 신호를 수신하고 단일 종단 신호를 출력하는 차동 증폭기로 구성되어 있습니다. OPA1688EVM에는 헤드폰 커넥터가 포함되어 있어 사용자가 선택한 헤드폰을 사용하여 OPA1688의 오디오 품질을 확인할 수 있습니다. 고출력 전류와 뛰어난 정전식 구동 용량을 갖춘 OPA1688EVM은 8Ω, 16Ω, 32Ω, 300Ω, 600Ω 및 그 이상의 헤드폰 부하를 구동할 수 있습니다.

특징
  • OPA1688을 평가하는 빠르고 간편한 방법을 제공하여 설계를 용이하게 만듦
  • EVM에서 제공되는 오디오 잭을 이용하여 신속한 OPA1688 청취 테스트가 가능함
  • 이 EVM의 입력 커넥터를 통해 오디오 분석기나 최종 제품에 사용할 오디오 DAC를 사용하여 OPA1688을 쉽게 평가할 수 있음

  • OPA1688EVM

오디오 연산 증폭기
OPA1688 — 36V, 10MHz, 저왜곡 하이 드라이브 레일 투 레일 출력 오디오 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA1688EVM — OPA1688 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 2017. 3. 16
인증서 OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2