OPA2863DGKEVM

OPA2863DGKEVM

지금 주문하기

개요

OPA2863DGKEVM은 DGK(VSSOP-8) 패키지의 듀얼 채널 OPA2863 증폭기를 위한 평가 모듈(EVM)입니다. OPA2863은 2.7V ~ 12.6V의 전원 공급 범위에서 작동하도록 설계된 저전력, 유니티 게인 안정, 레일 투 레일 입출력(RRIO), 전압 피드백 연산 증폭기입니다. OPA2863DGKEVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 쉽고 빠르게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. EVM은 입력 및 출력에서 일반적인 50Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 각 증폭기는 장치 출력에서 1V/V의 비반전 신호 게인을 갖춘 단일 종단 입력에 대해 구성되어 있습니다. OPA2863DGKEVM의 각 증폭기에 대한 총 온보드 부하는 2kΩ입니다. 출력 저항 네트워크는 출력을 50Ω 임피던스 소스로 변환합니다. 다른 기능, 게인, 단일 또는 분할 공급 작동용으로 평가 모듈(EVM)을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
  • 유니티 게인 비인버팅 구성을 위해 구성되고 인버팅 게인 구성을 위해 손쉽게 수정됨
  • 간단한 BOM 변경을 통해 다양한 게인과 활성 필터 구성으로 구성하는 옵션
  • SMA 커넥터를 통해 입력 및 출력에 연결되는 간단한 인터페이스
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2863 — 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO(레일 투 레일 입력 및 출력) 전압 피드백 증폭기 OPA2863-Q1 — 오토모티브, 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO 전압 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA2863DGK Evaluation Module PDF | HTML 2020. 10. 7
인증서 OPA2863DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 26