OPA3695EVM

OPA3695 평가 모듈

OPA3695EVM

지금 주문하기

개요

The OPA3695EVM is an evaluation module for the DBQ (16-lead SSOP) package.

The OPA3695EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA3695EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

특징
  • Configured for split supply operation
  • Default non-inverting input configuration can easily be reconfigured for inverting input
  • Independent disable control line for each channel
  • 50-ohm characteristic impedance trace
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA3695 비활성화를 지원하는 초광대역, 전류 피드백 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA3695EVM — OPA3695 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA3695EVM OPA3695 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPA3695EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2