OPA593EVM

OPA593 평가 모듈 85V, 250mA 출력 전류 정밀 연산 증폭기

개요

OPA593EVM 평가 모듈(EVM)은 OPA593 고접압 고전류 연산 증폭기 평가를 위한 플랫폼을 제공합니다. 다중 구성품 풋프린트로, 향상된 하울랜드(Howland) 전류 펌프를 포함해 가장 흔히 사용되는 연산 증폭기 회로 구성이 가능합니다.

특징
  • 유연한 설계로 흔히 사용하는 여러 회로 구성 가능
  • 관련 노드, 테스트 지점 및 단자대에 대한 간편한 액세스
  • 전력 공급 역전 및 출력 유도 부하 킥백에 대한 보호 기능 제공
  • PC 보드 트레이스와 평면이 다양한 용도에 적합한 우수한 히트 싱크 기능을 제공
전력 연산 증폭기
OPA598 85V, 광대역(10MHz) 고출력 전류(350mA) 정밀 연산 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA593 85V, 100µV 광대역(10MHz) 고출력 전류(250mA) 정밀 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA593EVM OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide OPA593EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 15
인증서 OPA593EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 26