OPA659EVM

개요

The OPA659EVM is an evaluation module for the DBR (8-lead VSON) package.

The OPA659EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA659EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

특징
  • Shipped in non-inverting amplifier configuration
  • Easily converted to inverting amplifier configuration
  • 50-ohm input and output for easy connection to common test equipment via SMA connectors
  • Connectors: Vs+, Vs-, GND, IN+, IN-, OUT and test point
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA659 — 650MHz 유니티 게인 안정 JFET 입력 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA659EVM — OPA659 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA659EVM — OPA659 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPA659EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2