OPA857EVM-978

OPA857EVM-978

지금 주문하기

개요

OPA857은 포토다이오드 모니터링 애플리케이션을 대상으로 하는 광대역, 초저잡음 TIA(트랜스임피던스 증폭기)입니다. OPA857은 5kΩ 또는 20kΩ의 선택 가능한 두 개의 게인 구성을 가지면서도 100MHz 이상의 거의 일정한 폐루프 대역폭을 유지합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 고속 증폭기 코어를 활용하여 증폭기의 트랜스임피던스 대역폭을 확장하기 위해 외부 저항을 내부 저항과 병렬로 추가합니다.

특징
  • OPA857의 대역폭을 100MHz에서 250MHz 이상으로 확장
  • OPA857의 게인을 1~20kΩ으로 조정
  • 평가 모듈을 사용하면 내부 테스트 모드 또는 외부 포토다이오드에서 OPA857을 유연하게 테스트 가능
트랜스임피던스 증폭기
OPA857 — 초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기 OPA857-DIE — 저잡음, 광대역, 선택 가능한 게인, 트랜스임피던스 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPA857EVM-978 — OPA857 대역폭 확장 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00978 — OPA857 트랜스임피던스 대역폭 확장용 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA857EVM-978 — OPA857 대역폭 확장 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00978 — OPA857 트랜스임피던스 대역폭 확장용 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
설계 가이드 Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016. 7. 25