TIDA-00978

TIDA-00978

설계 파일

개요

OPA857은 포토다이오드 모니터링 애플리케이션을 대상으로 하는 광대역, 초저잡음 TIA(트랜스임피던스 증폭기)입니다. OPA857은 5kΩ 또는 20kΩ의 선택 가능한 두 개의 게인 구성을 가지면서도 100MHz 이상의 거의 일정한 폐루프 대역폭을 유지합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 고속 증폭기 코어를 활용하여 증폭기의 트랜스임피던스 대역폭을 확장하기 위해 외부 저항을 내부 저항과 병렬로 추가합니다.

특징
  • OPA857의 대역폭을 100MHz에서 250MHz 이상으로 확장
  • OPA857의 게인을 1~20kΩ으로 조정
  • 평가 모듈을 사용하면 내부 테스트 모드 또는 외부 포토다이오드에서 OPA857을 유연하게 테스트 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBX7.PDF (1207 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN72.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN71.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN74.ZIP (4081 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCJ1.ZIP (244 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN73.PDF (781 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN70.PDF (272 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

트랜스임피던스 증폭기

OPA857 — 초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

OPA857EVM-978 — OPA857 대역폭 확장 평가 모듈

OPA857은 포토다이오드 모니터링 애플리케이션을 대상으로 하는 광대역, 초저잡음 TIA(트랜스임피던스 증폭기)입니다. OPA857은 5kΩ 또는 20kΩ의 선택 가능한 두 개의 게인 구성을 가지면서도 100MHz 이상의 거의 일정한 폐루프 대역폭을 유지합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 고속 증폭기 코어를 활용하여 증폭기의 트랜스임피던스 대역폭을 확장하기 위해 외부 저항을 내부 저항과 병렬로 추가합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00978 — OPA857 트랜스임피던스 대역폭 확장용 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

OPA857EVM-978 — OPA857 대역폭 확장 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00978 — OPA857 트랜스임피던스 대역폭 확장용 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016. 7. 25