OPTECKS-3P-TNIR

OPTECKS-3P-TNIR

시작: Optecks, LLC
지금 주문하기

개요

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements based on transmission through the sample. The optical design maximizes coupling of the transmitted optical power to the spectrometer which increases the potential sensitivity and precision of measurements

NIR(>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

2IN1TH — 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

2IN1TH 2 in 1 DLP NIRscan Nano EVM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TNIRNH — Transmissive Nano Module EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

TNIRNH Transmissive Nano Module EVM

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TNIRNS — Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

TNIRNS Transmissive DLP NIRscan Nano EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Optecks, LLC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.