PCM1820EVM

PCM1820EVM

지금 주문하기

개요

PCM1820 평가 모듈(EVM)을 사용하면 2채널, 하드웨어 제어, 고성능 오디오 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 PCM1820의 기능을 테스트할 수 있습니다. PCM1820은 음성 작동 시스템, 전문가용 마이크, 오디오 회의, 휴대용 컴퓨팅, 통신 및 엔터테인먼트를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용하도록 고안되었습니다. EVM은 입력, 출력 및 하드웨어 제어 핀에 대한 간편한 연결을 제공합니다.

특징
  • PCM1820 2채널 ADC용 평가 보드
  • 고성능 오디오 ADC: 113dB의 동적 범위
  • 음성 녹음 테스트를 위해 제공되는 온보드 마이크
  • 디지털 오디오 신호 직접 액세스와 간편한 엔드 시스템 통합을 위한 제어 인터페이스
오디오 ADC
PCM1820 — 113dB SNR을 지원하는 스테레오 채널, 32비트, 192kHz, 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM1820EVM — PCM1820 stereo-channel, 32-bit, 192-kHz, audio ADC with 113-dB SNR evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM1820EVM — PCM1820 stereo-channel, 32-bit, 192-kHz, audio ADC with 113-dB SNR evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SBAC280.ZIP (463 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 29
인증서 PCM1820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 15