PCM1865EVM

PCM1865EVM

지금 주문하기

개요

PCM1865EVM(EVM)은 4채널 PCM1865 ADC의 완전한 평가를 지원하는 사용하기 쉬운 보드입니다. 이 장치에 포함된 USB-12X 보드는 EVM을 PC에 연결하고 5V 전원을 공급합니다. 이 EVM은 스크립트 로드, 실행 및 저장 기능을 제공하는 PurePathTM Console에 의해 제어됩니다.

특징
  • 간단한 외부 5V 전원 연결 또는 USB-I2X를 통한 USB 전원 공급
  • 모든 레지스터 프로그래밍은 PurePathTM Console을 사용하여 USB-I2X를 통해 USB를 연결하여 수행 가능
  • PCM1865와 송수신되는 대부분의 신호에 대해 헤더 및 테스트 포인트 사용 가능
  • 이 장치에 포함된 SPDIF 광 커넥터 또는 USB를 통해 PC로 디지털 오디오 스트리밍 가능
  • 온보드 PCM9211을 통해 EVM이 광/SPDIF 커넥터를 통해 디지털 오디오를 수신 및 전송 가능
오디오 ADC
PCM1865 — 범용 프론트 엔드를 지원하는 110dB, 4채널, 소프트웨어 제어 오디오 ADC PCM1865-Q1 — 범용 프론트 엔드를 지원하는 오토모티브 110dB, 4채널, 소프트웨어 제어, 오디오 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
PCM1865EVM — PCM1865 범용 프론트 엔드를 지원하는 110dB 4채널 소프트웨어 제어 오디오 ADC 평가 모듈

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

close
버전: null
출시 날짜: 2025. 7. 15
하드웨어 개발
평가 보드
PCM1865EVM — PCM1865 범용 프론트 엔드를 지원하는 110dB 4채널 소프트웨어 제어 오디오 ADC 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLAC665.ZIP (2907 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 2015. 3. 31
인증서 PCM1865EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2