PGA2500EVM

PGA2500EVM

지금 주문하기

개요

PGA2500EVM은 PGA2500 제품의 성능과 기능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼을 제공합니다. 데이터 출력 포트는 여러 PGA2500EVM 회로 보드를 데이지 체인으로 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 EVM에는 전원 공급 장치 3개(+/–5V 아날로그 전원 및 +5V 디지털 전원)를 사용해야 합니다.

특징
  • XLR 또는 TRS 밸런스 입력 연결을 허용
  • 프로토타이핑 패드 및 필터에 대한 구성 가능한 프론트 엔드 회로 옵션
  • 유연한 출력 로딩 옵션을 갖춘 SLR 밸런스드 출력
  • 버퍼링된 PC 병렬 포트와 DATA_IN 포트를 통한 호스트 인터페이스 연결 제
  • DATA_OUT 포트에서 여러 PGA2500EVM 보드를 데이지 체인으로 연결 가능
  • 레지스터 다시 읽기 기능을 통해 호스트 인터페이스 진단 기능 지원
  • GPO 및 범위 초과 출력에 대한 LED 표시등
  • 동상 전압 입력(VcomIN) 단자
  • 내장 병렬 포트가 있고 Microsoft Windows 9x, 2000 또는 XP 운영 체제를 실행하는 대부분의 개인용 컴퓨터와 호환되는 애플리케이션 소프트웨어 포함


BOM
다운로드 가능한 Gerber 파일
PCB 파일
회로도
테스트 절차

전문용 오디오 증폭기
PGA2500 — 게인 범위: 0dB 및 10dB~65dB(1dB 단계)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PGA2500EVM Evaluation Module User's Guide 2003. 12. 5
인증서 PGA2500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2