PGA5807AEVM

PGA5807AEVM

지금 주문하기

개요

The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. The PGA5807A consists of a low- noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (differential amplifier with dc input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP. The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain range can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise.

The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-16 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.

특징
  • 8-Channel Complete AFE
  • Gain: 12 dB Wide Input Common-Mode Support: 2.1 ± 200 mV
  • 18-dB PGA – With 3-dB Gain Steps
  • Programmable LPF
  • Power (Full-Chain): – 60 mW per Channel
초음파 AFE
PGA5807A — LNA, PGA 및 LPF를 지원하는 고성능, 통합 8채널 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Order PGA5807AEVM
  2. Download the PGA5807AEVM GUI
  3. Download the PGA5807AEVM user's guide

주문 및 개발 시작

평가 보드

PGA5807AEVM — PGA5807A LNA, PGA 및 LPF를 포함한 통합 8채널 AFE용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

PGA5807AEVM — PGA5807A LNA, PGA 및 LPF를 포함한 통합 8채널 AFE용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
초음파 AFE
PGA5807A — LNA, PGA 및 LPF를 지원하는 고성능, 통합 8채널 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
PGA5807AEVM — PGA5807A LNA, PGA 및 LPF를 포함한 통합 8채널 AFE용 평가 모듈

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 5. 9
제품
초음파 AFE
PGA5807A — LNA, PGA 및 LPF를 지원하는 고성능, 통합 8채널 AFE
하드웨어 개발
평가 보드
PGA5807AEVM — PGA5807A LNA, PGA 및 LPF를 포함한 통합 8채널 AFE용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac571 or www.ti.com/lit/xx/slac571/slac571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC571. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module 2013. 9. 12
인증서 PGA5807AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2