PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

시작: PHYTEC
지금 주문하기

개요

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

특징
  • 40 mm x 40 mm
  • 0.8 mm pitch edge with 270 pins    
  • 4-GB LPDDR4, 128-GB eMMC, 256MB Octal SPI/Dual SPI Flash NOR, 4KB EEPROM
  • 1x DP83867IR Gb Ethernet PHY on-board, 1x RGMII pins to connector    
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62A3 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
PHYTEC의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

지원되는 제품 및 하드웨어

PHYCORE-AM62A phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.