PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X

PHYTC-3P-PHYCORE-AM65X

시작: PHYTEC

개요

phyCORE®-AM65x 모듈은 phyCORE® 제품군에 보안 부팅, 다중 프로토콜 기가비트 산업용 통신, 그래픽, 기능적 안전 기능 및 TSN(Time-Sensitive Networking)을 제공합니다. phyCORE®-AM65x SOM은 높은 신뢰성이 필요한 산업용 통신 시스템, 공장 자동화, 에지 컴퓨팅, 그리드 인프라 및 애플리케이션에 이상적입니다. 쿼드 Arm® Cortex®-A53 코어를 활용하여 애플리케이션을 실행하고, 기능 안전 지원을 위해 시간에 민감한 통신 프로토콜을 위한 6개의 산업용 PRU 인터페이스와 절연 듀얼 Cortex®-R5F 코어를 활용합니다.

PHYTEC는 고객이 복잡한 제품을 빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 SOM(System on Modules), 임베디드 미들웨어 및 설계 서비스의 업계 최고의 공급자이며 통합자입니다. 심도 있는 전문 지식, 고품질 제품, 공급망 전문 지식 및 민첩한 협업 사례를 활용하여 설계부터 생산까지 고객을 안내합니다. 사내 어셈블리와 외부 생산 파트너를 모두 보유한 PHYTEC는 낮은 볼륨에서 높은 볼륨까지 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

30년 이상 다양한 산업 분야의 고객에게 SOM과 관련 하드웨어, 소프트웨어, 키트 및 설계 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 솔루션을 통해 고객은 출시 기간, 개발 비용 및 설계 위험을 줄일 수 있습니다. TI와의 전략적 제휴를 통해 PHYTEC은 Sitara 프로세서 및 기타 TI 장치를 위한 최초의 시장 솔루션을 제공했습니다.

PHYTEC은 TI 타사 네트워크의 회원사이며 독일 마인츠에 본사를 두고 있으며 미국, 프랑스, 중국 및 인도에 지사를 두고 있습니다.

www.phytec.com에서 PHYTEC에 대해 자세히 알아보십시오.

특징
  • DDR4 + 선택 사항 ECC
  • 최대 32GB eMMC
  • 2.4GHz 또는 5GHz(선택 사항) 인증 WiFi 솔루션
  • 10/100/1000Mbit/s 1개 + PRU-ICSSG 6개
  • Linux, Android 및 TI-RTOS BSP
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM6526 — 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 듀얼 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6528 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F, 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM6546 — 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6548 — 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽을 지원하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
PHYTEC의 사진

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
PHYTC-3P-SOMS — TI ARM 기반 프로세서 및 마이크로컨트롤러용 PHYTEC 시스템 온 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.