PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

시작: PHYTEC
지금 주문하기

개요

phyCORE®-AM67x SOM은 AI, 비전 및 고성능 에지 컴퓨팅에 최적화되어 있어 머신 비전, 로봇 및 의료 이미징 애플리케이션에 이상적입니다. 실시간 비디오 및 센서 처리를 위한 하드웨어 AI 가속, 듀얼 ISP(이미지 신호 프로세서)와 PCIe, USB 3.1 및 기가비트 이더넷을 포함한 고속 연결 기능을 제공합니다. 4K 비디오 코덱으로 디스플레이 3개와 MIPI CSI 카메라 4개를 지원하며, 차세대 애플리케이션에 내장된 phyCORE-AM67x로 HMI의 미래를 먼저 확인해 보세요.

특징
  • 최대 128GB eMMC 및 최대 8GB LPDDR4 RAM
  • 이더넷 2개, USB 3.1, PCIe 3.0, 4x CAN-FD
  • 고급 하드웨어 보안
  • 디스플레이 3개(OLDI/LVDS, DSI, DPI), 4x MIPI CSI
  • C7x DSP 2개, 3D GPU
  • 39mm x 55mm 치수, 2x 140핀 0.5mm 피치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
PHYTEC의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

지원되는 제품 및 하드웨어

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.