PIONX-3P-SW-EVSE

PIONX-3P-SW-EVSE

시작: Pionix GmbH
다운로드

개요

Everest는 AC 및 DC 충전 지점을 위한 Linux 기반 오픈 소스 소프트웨어입니다. 

Everest는 OCPP 1.6 및 2.0, ISO 15118, DIN 사양 70121, EN61851 및 모든 향후 추가 표준 등의 모든 관련 충전 표준을 통합하고 있습니다. 사용자 인터페이스 및 기타 기능을 추가하여 고객에게 고유한 충전기를 만들 수 있습니다. Everest는 Apache 2.0에 따라 라이센스가 부여되므로 추가 기능과 자체 라이센스를 통해 완벽하게 상용화할 수 있습니다! 

 

또한 Linux Foundation Energy의 일부로 Everest 커뮤니티는 그리드 관련 메커니즘(예: 동적 전기 가격, 부하 분산/감소 또는 스마트 홈)과 같은 향후 요구 사항을 구현할 것입니다. 

즉시 사용 가능한 EVerest 소프트웨어 스택을 사용하여 EV 충전기를 더 저렴하고 신속하게 출시하면서 위험을 줄일 수 있습니다.

 

EVerest는 클린 모빌리티로의 전환을 가속화하고자 하는 회사인 PIONIX에 의해 시작되었습니다.

충전기, 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어에 대한 깊은 지식을 갖춘 PIONIX는 전체 소프트웨어 제품 수명 주기를 지원합니다. BaseCamp PIONIX는 제품 이름으로 EVerest 시스템에 대한 유지 관리, 통합 및 업데이트 서비스를 제공합니다.

PIONIX의 목표는 충전기가 가동되어 작동하고 언제든지 차량을 충전할 수 있도록 준비하는 것입니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Pionix GmbH의 사진

다운로드

운영 체제(OS)

EVEREST-GITHUB — GitHub® main repository of EVerest

지원되는 제품 및 하드웨어

EVEREST-GITHUB — GitHub® main repository of EVerest

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18
운영 체제(OS)

LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project

지원되는 제품 및 하드웨어

LFENERGY-EVEREST — LF™ Energy EVerest project

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Pionix GmbH.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.