PLEXIM-3P-PLECS-CODER

PLEXIM-3P-PLECS-CODER

시작: Plexim GmbH
다운로드

개요

TI C2000 대상 지원 패키지가 포함된 PLECS Coder는 파워 일렉트로닉스 및 전기 드라이브 애플리케이션을 위한 C2000 마이크로컨트롤러를 프로그래밍하는 프로세스를 간소화합니다. 임베디드 소프트웨어 개발을 쉽게 이용할 수 있고 효율적으로 만들 수 있도록 설계된 PLECS Coder는 제어 설계와 하드웨어 구현 사이의 격차를 해소합니다. 숙련된 개발자이든 마이크로컨트롤러 프로그래밍이 처음이든, PLECS Coder는 제어 회로도를 작동하는 MCU 코드로 변환하는 가장 빠른 방법입니다. 여기에는 표준 PLECS 라이브러리 구성 요소로 구축된 사용자 정의 제어 알고리즘 자체에 대한 코드와 감지, 작동 및 통신에 필요한 다양한 온칩 주변 기기 및 프로토콜 인터페이스의 구성이 포함됩니다. PLECS에서 대상 장치를 직접 프로그래밍하는 것 외에도, 템플릿인 CCS(Coder Composer Studio)프로젝트에 빌드할 수 있습니다. MCU에서 코드가 실행되면 라이브 데이터와 실시간으로 상호 작용하여 디버깅 및 최적화를 수행할 수 있습니다.

특징
  • 수동 코딩이 필요하지 않은 마이크로컨트롤러를 그래픽으로 프로그래밍합니다.
  • PWM, ADC 및 GPIO를 직관적으로 구성합니다.
  • 중첩 제어 루프를 설계하고 멀티태스킹을 활용합니다.
  • 몇 초 만에 임베디드 코드를 생성하고 테스트합니다.
  • 컨트롤러 시뮬레이션 모델을 배포된 코드와 일관되게 유지합니다.
  • 라이브 컨트롤러 데이터를 모니터링하고 조정하여 시스템 성능을 미세 조정합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 프로그래밍 도구

PLECS-CODER-C2000 TI C2000 대상 지원 패키지 포함 PLECS Coder

지원되는 제품 및 하드웨어

PLECS-CODER-C2000 TI C2000 대상 지원 패키지 포함 PLECS Coder

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Plexim GmbH.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.