PLMR-3P-PEODET

PLMR-3P-PEODET

시작: Plumerai Ltd
다운로드

개요

Plumerai makes deep learning tiny and radically more efficient to enable inference at reduced compute needs on low cost and low-power consumption hardware. Plumerai focuses on full stack, and has offices in London, Amsterdam and Warsaw.

Plumerai has developed a complete software solution for camera-based people detection. This people detection AI model is capable of running at 22FPS on TI AM62x processors with one of four available Arm Cortex-A cores, which allows three Arm A53 core to be available for other application specific compute needs. Plumerai continuously improves the reliability and accuracy of models and current models are trained with over 30 million images, which provides very high accuracy under a wide variety of conditions and scenarios - indoor or outdoor, low light or bright sunlight, robust detection against other moving objects or difficult backgrounds, which make this people detection reliable.

Target applications include security cameras, video doorbells, smart home cameras, people counting, auto-lock for laptops, auto-framing for video conferencing, elderly care, and building management systems such as HVAC, lighting control and occupancy detection.

특징

Functionality:

  • Detects each person in view, even if partially occluded
  • Tracks people across frames and assigns up to 20 unique IDs
  • Supports indoor, outdoor, low light and difficult backgrounds such as moving objects
  • Detects at more than 20m / 65ft distance
  • Trained with >30 million images
  • Extensively validated with data unit tests, warranting robust performance on diverse people and settings

Input:

  • QVGA to 4K video stream
  • RGB or YUV format
  • Color, greyscale, NIR input
  • Standard and wide-angle lenses
  • Supports many image sensors

Output:

  • Bounding box coordinates
  • Unique ID per person
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

PEOPLEDET-AM62 Plumerai people detection for the AM62x devices

지원되는 제품 및 하드웨어

PEOPLEDET-AM62 Plumerai people detection for the AM62x devices

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

하드웨어 개발

평가 보드
SK-AM62 Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트 SK-AM62A-LP 저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Plumerai Ltd.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.