PLX-3P-PLXT60

PLX-3P-PLXT60

시작: Plextek
지금 주문하기

개요

Plextek의 PLX-T60 플랫폼은 규모와 속도로 맞춤형 mmWave 레이더 솔루션을 신속하게 개발 및 배포할 수 있도록 지원합니다. PLX-T60 플랫폼은 TI의 xWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz mmWave 레이더 칩셋과 향상된 감지 성능을 제공하도록 설계된 새로운 기판 통합 도파관 안테나를 결합합니다. 안테나 설계를 통해 칩의 최대 대역폭을 실현할 수 있으며, 더 넓은 범위의 해상도를 제공하거나 상호 간섭 없이 더 많은 장치가 동시에 작동할 수 있게 됩니다. 안테나 설계가 다르면 최적의 성능으로 다양한 응용 분야에 맞게 다양한 빔 패턴을 생성합니다. PLX-T60 플랫폼은 감지, 포인트 클라우드 데이터, 범위 도플러 맵 및 원시 베이스밴드 신호를 출력할 수 있습니다. 또한 TI의 mmWave Studio와도 호환됩니다. PLX-T60은 OEM 모듈로서 기존 설계 중 하나를 통해 통합되거나 기존 플랫폼을 사용하여 맞춤 안테나 솔루션을 설계할 수 있습니다. 

특징
  • 크기: 70mm × 60mm × 8mm(안테나 패턴에 따라 다를 수 있음)
  • 무게: 15g(안테나 패턴에 따라 다를 수 있음)
  • 전력 소비: 최대 2.5W
  • 주파수 범위: 60GHz~64GHz 안테나 반사 손실이 10dB 이상
  • 빔 폭 구성: 방위각 - 36°~110°(HPBW) 고도: 12°~30°(HPBW)
  • 각도 분해능: 방위각 - 12°부터 고도 - 3°부터
  • 범위 분해능: 4cm부터
  • 감지 범위: 사람의 경우 최대 150m
  • 공급 전압: 500mA에서 5V
  • 연결성: USB
산업용 mmWave 레이더 센서
IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Plextek의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

PLX-T60 A — 초단거리, 넓은 시야(3D)

지원되는 제품 및 하드웨어

PLX-T60 A — 초단거리, 넓은 시야(3D)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

PLX-T60 B — 단거리(3D)

지원되는 제품 및 하드웨어

PLX-T60 B — 단거리(3D)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

PLX-T60 C — 단거리(3D)

지원되는 제품 및 하드웨어

PLX-T60 C — 단거리(3D)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

PLX-T60 D — 장거리 감지 및 추적(2D)

지원되는 제품 및 하드웨어

PLX-T60 D — 장거리 감지 및 추적(2D)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Plextek에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.