PMP10020

PMP10020

설계 파일

개요

This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.

특징
  • Universal input voltage
  • Valley switching
  • Multiple outputs
  • Single Layer PCB
출력 전압 옵션 PMP10020.1 PMP10020.2 PMP10020.3
입력 전압(최소)(V) 90 90 90
입력 전압(최대)(V) 290 290 290
Vout(공칭값) (V) 18 18 12
Iout(최대)(A) .39 .2 1.89
출력 전력(W) 7.02 3.6 22.68
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU931.PDF (861 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREC7.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREC8.ZIP (341 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDREC6.PDF (82 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28610 — 12~65W 그린 모드 플라이백 전원 공급 장치 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10020 Test Results 2015. 4. 14