PMP10098

매우 넓은 입력 전압 범위를 가진 저전력 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP10098

설계 파일

개요

This reference design has an ultra-wide input voltage range from 19-375V DC / 19-265V AC, and provides an isolated output of 12.0V/40mA. A linear regulator provides a second output of 5.0V/15mA.

특징
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • Low Power
출력 전압 옵션 PMP10098.1
입력 전압(최소)(V) 19
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .04
출력 전력(W) .48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU881.PDF (1070 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDV1.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDV0.PDF (19 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDV3.ZIP (580 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA17.ZIP (34 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDV2.PDF (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDU9.PDF (241 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2980-N활성화를 지원하는 50mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV4311.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10098 Test Results 2015. 4. 1
기술 문서 Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback PDF | HTML 2015. 9. 20