PMP10100

PMP10100

설계 파일

개요

The PMP10100 reference design uses the LM5023 flyback controller for the Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).

특징
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency = 89.3% (Vin=110VAC)
  • Four Point Average Efficiency = 89.4% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89.6% (Vin=110VAC)
  • 10% Load Efficiency = 87.2% (Vin=230VAC)
출력 전압 옵션 PMP10100.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 19.5
Iout(최대)(A) 3.84
출력 전력(W) 74.88
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB52.PDF (941 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIV1.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIV2.ZIP (387 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRIV0.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10100 Test Results 2015. 11. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상