PMP10110

PMP10110

설계 파일

개요

The PMP10110 design converts the universal input AC voltage to isolated 17V...30V@6A and is suitable to charge lead-acid or Li-Ion batteries. The converter is a constant-V and constant-I genarator and the set points for output voltage (charge level) and current are settable by means of two PWM signals. The first stage is a PFC boost while the isolation ad current stabilization is performed by DC-DC half bridge stage. An isolated quasi-resonant flyback converter supplies all internal voltages and provide some extra current for external loads (fan or analog section), in details 12V@400mA and 5V@300mA.

특징
  • The first stage is a CCM PFC boost driven with UCC28180, showing high efficiency and low EMI signature
  • The second stage is a DC/DC half bridge, wich includes both current and voltage loops; a PWM signal is used as reference for voltage and current
  • An auxiliary power supply generates all needed voltages; a network is disconnecting all resistors tied to high voltage to reduce stand-by losses
  • Plug-to-plug efficiency at full load:  86%...92% in the whole input voltage range
  • This design is tested and includes test results and CAD files
출력 전압 옵션 PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
입력 전압(최소)(V) 85 120 360 6
입력 전압(최대)(V) 264 440 440 15
Vout(공칭값) (V) 390 12 30 5
Iout(최대)(A) .51 .4 6 .3
출력 전력(W) 198.9 4.8 180 1.5
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC DC DC
토폴로지 PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ9.PDF (1498 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHE3.PDF (303 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHE2.PDF (178 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB06.ZIP (130 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHE1.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5039 — 고급 전류 제한을 지원하는 하프 브리지 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28710 — PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA194 — -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200 — 고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10110 Test Results 2015. 9. 24