PMP10111

PMP10111

설계 파일

개요

This small SEPIC converter accepts a wide input voltage range, 4V...40V, from automotive battery and supports the cranking phase. Vout is kept stable thank to the SEPIC topology. During cranking the input voltage can reach vaules as low as 4V. Extensive testing with a source generator have been performed.

특징
  • Supports the highly demanding cranking profile by stable 12Vout@2.5A
  • Good efficiency from 9V to 24Vin in the range of 88%...91%
  • Low noise generation thank to a mix of electrolytic capacitor, ferrite bead, and ceramic filter
출력 전압 옵션 PMP10111.1
입력 전압(최소)(V) 4
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU906.PDF (850 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE43.PDF (71 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRE42.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRE44.ZIP (79 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRE45.ZIP (325 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA39.ZIP (187 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE41.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10111 Test Results 2015. 4. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상