PMP10116

PMP10116

설계 파일

개요

The PMP10116 reference design uses the UCC28063A transition-mode pfc controller to drive LEDs up to 700mA current from an AC input. This flyback PFC topology provides isolation and uses quasi-resonant mode control. It supports analog dimming on the output side.  Refer to LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback for design guide

특징
  • Isolated Quasi-Resonant Flyback PFC Topology
  • Natural Interleaving provides Input and Output Ripple Reduction
  • Peak Efficiency of 94%
  • Analog Dimming
  • This reference design was built and tested and the test report is included
출력 전압 옵션 PMP10116.1
입력 전압(최소)(V) 176
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 285
Iout(최대)(A) .7
출력 전력(W) 199.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX4.PDF (875 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRID5.PDF (172 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRID6.ZIP (790 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRID4.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28063A — 가청 및 입력 서지 잡음 내성을 갖춘 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV358 — 듀얼, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10116 Test Results 2015. 10. 19
애플리케이션 노트 LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 2011. 10. 19