PMP10129

PMP10129

설계 파일

개요

The PMP10129 has been designed especially for E-meters. It uses the LM5021 flyback controller to provide two isolated outputs (6V and 24V) from an 3-phase input. The input voltage range is between 90VAC and 460VAC.

특징
  • Isolated Flyback Topology
  • 3-Phase Input
  • Constant Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
출력 전압 옵션 PMP10129.1 PMP10129.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 460 460
Vout(공칭값) (V) 6 24
Iout(최대)(A) 1.5 .5
출력 전력(W) 9 12
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Multiphase Flyback- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB54.PDF (1148 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIV9.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIW0.ZIP (445 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRIV8.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10129 Test Results 2015. 11. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상