PMP10143

범용 AC 입력, 듀얼 출력(12V@30mA, 3.3V@400mA) 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10143

설계 파일

개요

PMP10143 레퍼런스 설계는 UCC28880 고전압 스위처를 사용하여 100mA 이상의 출력 전류를 공급할 수 있는 오프라인 절연 플라이백 컨버터를 설계하는 방법을 보여줍니다. 2차측 피드백 제어를 사용하여 마이크로컨트롤러 및 DSP를 바이어싱하는 데 사용할 수 있는 정밀하게 조정된 3.3V/400mA 출력을 제공합니다. 또한, 이 설계는 릴레이 및 기타 아날로그 장치에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있는 12V/30mA의 두 번째 출력 레일도 제공합니다.

특징
  • UCC28880 기반 절연 플라이백 컨버터
  • 설계는 100mA 이상의 출력을 제공합니다
  • 2차측 옵토 피드백을 사용하여 엄격하게 조정된 3.3V 출력(25C에서 1% 미만)
  • 두 레일 모두 전부하에서 74% 이상의 효율
  • 기본 절연을 위해 설계된 플라이백 변압기
  • 3초의 단락 반항 기능
  • 이 설계는 테스트를 거쳤으며 테스트 결과 및 CAD 파일이 포함되어 있습니다
출력 전압 옵션 PMP10143.1 PMP10143.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 275 275
Vout(공칭값) (V) 12 3.3
Iout(최대)(A) .03 .4
출력 전력(W) .36 1.32
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP5.PDF (946 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH74.PDF (209 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH73.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH75.ZIP (97 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRH72.PDF (253 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10143 Test Results 2015. 9. 23