PMP10145

PMP10145

설계 파일

개요

PMP10145 레퍼런스 설계는 전환 모드 플라이백 토폴로지에 UCC28610 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 넓은 AC 입력 전압 범위(80VAC~291VAC)에서 절연 출력(9V@4.22A)을 생성합니다. 컨트롤러는 전체 작동 범위에서 불연속 모드 작동 및 밸리 스위칭을 유지합니다. UCC24630 동기 정류기 컨트롤러는 고부하에서 우수한 효율을 제공합니다.

특징
  • 동기 정류
  • 광범위 입력 전압
  • 밸리 스위칭
출력 전압 옵션 PMP10145.1
입력 전압(최소)(V) 80
입력 전압(최대)(V) 291
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 4.22
출력 전력(W) 37.98
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBP7.PDF (893 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLD3.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLD4.ZIP (486 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRLD2.PDF (153 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28610 — 12~65W 그린 모드 플라이백 전원 공급 장치 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10145 Test Results 2016. 4. 14