PMP10299

3출력을 지원하는 범용 입력 PSR 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP10299

설계 파일

개요

The PMP10299 reference design is a wall adapter design, using the UCC28910 PSR controller for applications with universal input and three outputs. This compact design has efficiency approaching 78% at full load with a 220VAC input.

특징
  • Universal AC input with +/- 12V and 5V outputs
  • Primary side regulation Flyback with multiple outputs
  • 1.1" x 3" Compact board size
  • Designed for automotive applications
  • Test report is available
출력 전압 옵션 PMP10299.1 PMP10299.2 PMP10299.3
입력 전압(최소)(V) 85 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 12 -12
Iout(최대)(A) .2 .3 .3
출력 전력(W) 1 3.6 3.6
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAB3.PDF (945 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG30.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG29.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAN6.ZIP (216 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG28.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10299 Test Results 2015. 7. 16