PMP10324

38V@2A 동기식 부스트 레퍼런스 디자인

PMP10324

설계 파일

개요

The PMP10324 sync-boost reference design provides 38V @ 2A over a wide input range covering the 24V rail. It uses dual external FETs to achieve a full load efficiency of 97% at 24Vin. This design uses minimal footprint parts with all ceramic capacitors.

특징
  • 97% efficiency at 24Vin
  • Small size
  • Easily supports higher load transients by adding additional output capacitor (see schematic notes)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
출력 전압 옵션 PMP10324.1
입력 전압(최소)(V) 15
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 38
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 76
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB57.PDF (2206 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIX2.PDF (71 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIX1.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIX3.PDF (614 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIX0.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS43061넓은 입력 전압 및 낮은 Qg NexFET를 위한 5.5V 게이트 드라이브를 지원하는 낮은 IQ, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10324 Test Results 2015. 11. 30

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP9595 오토모티브 애플리케이션을 위한 270W 2상 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인