PMP10344

PMP10344

설계 파일

개요

This reference design generates three separate isolated 12V/0.77A outputs from either an 85-265VAC single phase input or a 200-480VAC-LL three phase input.  The UCC28700 controls a flyback converter power stage.  The primary side regulation feature of the UCC28700 eliminates the need for an optocoupler, reducing cost and complexity.  The three outputs are isolated from each other and can be stacked in series to generate higher output voltages.

특징
  • Accepts 3 phase input voltages up to 480VAC, as well as single phase 85-264VAC
  • Generates three separate isolated 12V/0.7A outputs that can be stacked in series or in parallel for different output voltages/currents
  • Delivers 25W total output power
  • Start-up time <200ms (at 230VAC or higher), <400ms (115VAC
  • Features 960V N-channel power MOSFET switch
  • Primary Side Regulation eliminates optocoupler, reduces cost, increases reliability
출력 전압 옵션 PMP10344.2
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 480
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .7
출력 전력(W) 8.4
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAI6.PDF (5273 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGP6.PDF (62 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGP5.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGP7.PDF (256 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGP4.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10344 Test Results 2015. 9. 1