PMP10350

12V/60W 정격 출력을 지원하는 범용 85-265VAC 입력을 위한 UCC28710 사용 PSR 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP10350

설계 파일

개요

This design uses the PSR controller UCC28710 for a 12V/60W DCM Flyback converter. The valley switching of the UCC28710 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency of  84.3% at 120VAC/60Hz input and 86% at 230VAC/50Hz input.

특징
  • Universal AC input: 85VAC-264VAC
  • DCM PSR controller UCC28710
  • 12V/60W rated output
  • Full load efficiency is 84.3% at 120VAC/60Hz input and 86% at 230VAC/50Hz input
출력 전압 옵션 PMP10350.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU717.PDF (969 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCC9.PDF (82 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCC8.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC841.ZIP (198 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCD0.PDF (230 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCC7.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28710PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10350 Test Results 2015. 1. 5