PMP10352

PMP10352

설계 파일

개요

PMP10352 레퍼런스 설계는 10~14Vdc 입력 및 48V/360mA 출력을 지원하는 플라이백 컨버터입니다.  이 설계는 유형 1(15W) PoE(Power over Ethernet) PSE(Power Source Equipment) 스위치에 전력을 공급하는 데 매우 적합합니다.  또한 절연 48V 출력이 필요한 12V 버스에서 작동하는 모든 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 고효율(부하 360mA에서 88%)
  • 소형
  • 1500Vrms 절연
출력 전압 옵션 PMP10352.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) .36
출력 전력(W) 17.28
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDJ4.PDF (673 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSG5.PDF (66 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSG4.PDF (16 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSG7.ZIP (405 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDS1.ZIP (283 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDS2.ZIP (703 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSG6.PDF (468 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSG3.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10352 Test Results 2017. 8. 29

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상