PMP10397

PMP10397

설계 파일

개요

이 설계는 초광대역 입력 범위 애플리케이션(85VAC~528VAC)을 위한 양극 트랜지스터에 함께 저렴한 1차측 조정(PSR) IC UCC28722를 사용합니다. 접지로 분리되는 5V/0.3A 및 16.5V/0.1A의 2개 출력이 생성됩니다.

특징
  • 매우 넓은 AC 입력 범위: 85VAC-528VAC
  • 5V/0.3A 및 16.5V/0.1A의 접지로 분리되는 이중 출력
  • 85Vac에서 63.6%, 528VAC에서 61.7%의 효율로 3W 최대 출력 정격
  • 플라이백 컨버터용 기본 스위치로 저렴한 800V 양극 트랜지스터
  • 무부하에서 전부하까지 5V 레일에서 총 18% 출력 교차 조정
  • 무부하에서 전부하까지 15V 레일에서 총 13% 출력 교차 조정
출력 전압 옵션 PMP10397.1 PMP10397.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 528 528
Vout(공칭값) (V) 15 5
Iout(최대)(A) .1 .3
출력 전력(W) 1.5 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU559.PDF (888 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAQ3.PDF (62 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAQ2A.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC645.ZIP (185 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAQ4.PDF (201 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAQ1.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10397 Test Results 2014. 9. 25
기술 문서 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016. 9. 6