PMP10407

PMP10407

설계 파일

개요

PMP10407은 UCC28730 PSR(1차측 조정) 컨트롤러를 기반으로 한 반공진 플라이백 전원 공급 장치로 UCC24650을 사용하여 시스템이 저주파 작동 중일 때 낮은 부하 조건에서 빠른 부하 과도 응답을 달성하는 방법을 보여줍니다. PSR 토폴로지를 사용하여 옵토커플러를 제거할 수 있어 안정성을 높이고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 50% 미만의 대기 전력 손실과 25% 부하에서 86% 이상의 효율을 달성하도록 설계했습니다. 이 설계는 또한 UCC24610 동기 정류 컨트롤러를 포함하고 UCC24650의 ENS 핀 출력을 사용하여 저부하 조건에서 다이오드 정류를 강제 적용하여 대기 전력 손실을 줄이는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 85VAC~265VAC, 50/60Hz 입력 5V/10A/50W 출력
  • 빠른 과도 응답, 0A~5A 부하 단계에서 250mV 미만의 편차
  • 평균 84% 이상의 4점 효율
  • 10% 부하(5W)에서 79% 이상의 효율
  • 50mW 미만의 대기 전력 손실
  • 출력 단락으로부터 보호
출력 전압 옵션 PMP10407.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 50
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA85.PDF (1269 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFO0.PDF (117 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFN9.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFO2.ZIP (700 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAK7.ZIP (241 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFO1.PDF (289 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFN8.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10407 Test Results 2015. 6. 29