PMP10478

PMP10478

설계 파일

개요

This reference design is capable of charging two devices at 2.5A each with over 82% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD17312Q5 FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The TPS2561A provides accurate and independent current limit protection for each port. The TPS2513 communicates with the mobile device under charge to ensure that the charger is accepted by most phone and tablet models. This compact design consumes a volume of only 2.15" x 1.7" x 1.0".

특징
  • Capable of charging two devices at the same time
  • AC/DC designed for 30W total capacity
  • Synchronous rectification reduces losses and provides good efficiency (>82%)
  • No load (Standby) power consumption is less than 150mW
출력 전압 옵션 PMP10478.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU768.PDF (3487 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCS9.PDF (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCS8.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCS7.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2561A — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT(2.3±0.2A로 튜닝), 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17312Q5 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.7mΩ

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP300 — 저항 프로그래머블, 최대 18V 지원 온도 스위치 및 아날로그 출력 센서

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513 — 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10478 Test Results 2015. 2. 6