PMP10506

PMP10506

설계 파일

개요

PMP10506 is an isolated synchronous flyback converter using the LM5122 controller IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 60Vin and provides an isolated output of 5Vout capable of supplying 6A of continuous current to the load.

특징
  • Synchronous secondary-side rectification for higher efficiency
  • Low temperature rise
  • Overload protection
  • Precision secondary-side voltage regulation
  • Isolated design for safety-critical applications
출력 전압 옵션 PMP10506.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV3.PDF (1125 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRI35.PDF (196 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI36.PDF (312 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI34.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI38.ZIP (897 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB72.ZIP (260 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI37.PDF (668 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI33.PDF (525 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10506 Test Results 2015. 10. 7