PMP10545

쿼드 출력 절연 동기 Fly-Buck 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10545

설계 파일

개요

PMP10545 is an Isolated Flyback Converter with the primary configured as a buck-boost inverter, using the LM5160 regulator IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 30Vin and provides four isolated outputs of +5.7Vout, each capable of supplying 350mA. The design uses an easily available off-the-shelf transformer, making it a more cost effective design solution.

특징
  • Primary side regulation without Opto
  • Good regulation, within ±5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count & cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
출력 전압 옵션 PMP10545.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 5.7
Iout(최대)(A) .35
출력 전력(W) 1.995
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA27.PDF (1240 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF40.PDF (56 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRF39.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF42.ZIP (581 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAE7.ZIP (213 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF41.PDF (232 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRF38.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10545 Test Results 2015. 6. 10
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20