PMP10571

LM5160 레귤레이터를 사용한 15W 절연 자체 구동 동기 인버팅 Fly-Buck 부스트 레퍼런스 디자인

PMP10571

설계 파일

개요

PMP10571 is a sync isolated Flybuck-boost converter with a negative primary voltage. The power supply has a synchronous buck regulator, LM5160, and a versa pack transformer. The synchronous rectifier on the secondary improves efficiency and regulation under heavy load. The design accepts an input voltage of 18V to 30V, and outputs 5V, capable of providing 3A of current to the load, making it suitable for 24V input industrial application. The Fly-Buck topology can regulate the secondary side outputs without opto-coupler or aux winding, and is capable of achieving good regulation within ±5%. With LM5160's Constan On-Time control, no loop compensation is required, which  simplifies the design and helps reducing the external part count and BOM cost.

특징
  • Versa pack transformer increase design versatility
  • +5V/3A with LM5160 capable of 4.5V to 65V input
  • Primary Side Regulation without Opto, Good Regulation, within +/-5%
  • Synchronous rectifier on the secondary winding improves efficiency and regulation.
  • Constant On Time Control, No Loop Compensation Required, and Fast Transient Response
  • No primary winding snubber is required
출력 전압 옵션 PMP10571.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU909.PDF (1814 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE58.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRE60.ZIP (432 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA42.ZIP (96 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE59.PDF (610 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRE57.PDF (159 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10571 Test Results 2015. 4. 10
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20