PMP10666

PMP10666

설계 파일

개요

PMP10666 is a 12W isolated flyback design that supports very low Vin of 3.3V-6V and is capable of delivering 100mA at 120V output. The design uses LM3481 Boost controller IC which works on current mode operation and can be synchronized to any frequency between 100KHz to 1 MHz.

This design was built on a 2 layer board and is a simple, low-BOM-count, and low-cost design providing an isolated output.

특징
  • Low Cost Flyback design for low Vin to  High voltage output
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up
  • IC capable of 3V to 40V in
출력 전압 옵션 PMP10666.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 120
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAL3.PDF (204 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDUAJ6.PDF (2817 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGQ7.PDF (23 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAU5.ZIP (186 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGQ6.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10666 Transformer Specification (Wurth Electronik) 2015. 9. 14
* 테스트 보고서 PMP10666 Test Results 2015. 9. 8