PMP10691

PMP10691

설계 파일

개요

PMP10691 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 3.3V, 35A output from an input voltage of 12V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.

특징
  • High Power Density
  • Self contained - does not need external capacitors
  • 9.4mm max component height
  • Small solution size
출력 전압 옵션 PMP10691.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 12
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 35
출력 전력(W) 115.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA30.PDF (1253 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF51.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF53.ZIP (567 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAE9.ZIP (192 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF52.PDF (436 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRF50.PDF (429 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM27403 — 3V~20V 전압 모드 동기 벅 컨트롤러 및 온도 보정 DCR 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10691 Test Results 2015. 6. 10