PMP10709

PMP10709

설계 파일

개요

PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET). PMP10709 is primarily four Switch synchronous Buck – Boost design, which supports wide Input voltage range (7V-20V) and delivers any output from 1V-10V based on DAC output of the A13 Wireless Charger. The DAC output changes from 1V to 3.3V which in turn changes the output voltage from 10V to 1V (on the fly) as needed by the algorithm of A13 wireless charger’s transmitter. This design utilizes best in Class Synchronous four Switch Buck Boost Controller LM5175. The design accepts an input voltage of 7Vin to 20Vin and provides the output of 1V- 10V@5 A. Output current never exceeds 5A to protect the charging Coil. The average current regulation loop of the IC at the output is used for this protection.

특징
  • Designed for Wide Vin Automotive condition
  • In compliance with the ISO pulse test using TVS
  • Switching frequency at 400kHz
  • Reverse Protection through PFET
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Tested on Actual A13 Wireless Charger Transmitter
  • 출력 전압 옵션 PMP10709.1
    입력 전압(최소)(V) 7
    입력 전압(최대)(V) 20
    Vout(공칭값) (V) 10
    Iout(최대)(A) 5
    출력 전력(W) 50
    절연/비절연 Non-Isolated
    입력 유형 DC
    토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDUAK2.PDF (12266 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDRGR5.PDF (25 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDCAU8.ZIP (1306 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDRGR4.PDF (400 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    TIDRGR3.PDF (309 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    DC/DC 컨트롤러

    LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

    데이터 시트: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD17573Q5B — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.45mΩ

    데이터 시트: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

    데이터 시트: PDF | HTML
    션트 전압 레퍼런스

    TLVH431 — 1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

    데이터 시트: PDF | HTML

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    1개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 PMP10709 Test Results 2015. 9. 9