PMP10736

2.5W 절연 플라이벅 전원 모듈 레퍼런스 디자인

PMP10736

설계 파일

개요

PMP10736 레퍼런스 설계는 단일 절연 출력 플라이-벅 전원 모듈입니다. LM5160 레귤레이터가 적용된 플라이-벅 설계는 절연 전원 공급 장치를 위한 간단하고 컴팩트한 솔루션을 제공합니다.

특징
  • +5V, 500mA 절연 출력, 5V~15V 입력 범위
  • 미니어처 전력 모듈 설계, SIP-7 풋프린트
  • 출력 변화 9% 이내, 83% 피크 효율
  • 절연 전압 2500VAC/1sec, 기본 절연
  • LM5160 넓은 입력 65V, 1.5A 동기 벅/플라이-벅 컨버터
  • 레퍼런스 보드가 테스트되었으며 테스트 보고서 및 설계 파일이 포함되어 있습니다
출력 전압 옵션 PMP10736.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 2.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU7.PDF (813 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHX2.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB56.ZIP (307 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHX3.PDF (229 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHX1.PDF (101 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10736 Test Results 2015. 10. 1