PMP10737

PMP10737

설계 파일

개요

PMP10737은 개별 부품을 사용하여 역방향 극성 및 과전압을 방지하는 레퍼런스 설계입니다. 입력 전압 범위는 25V에서 OVP를 지원하는 7V~35V입니다. LM74610은 충전 펌프로 N-채널 FET를 구동하여 바이패스 전류가 흐를 수 있는 저항 경로를 제공하는 배터리 역방향 보호에 사용됩니다.

특징
  • 스마트 다이오드를 통한 역방향 보호
  • 개별 부품을 사용한 과전압 보호
  • 초저전력 손실
  • 정동작 전류 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY1.PDF (884 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIF3.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA7.ZIP (37 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIF2.PDF (196 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL432 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10737 Test Results 2015. 10. 19