PMP10748

PMP10748

설계 파일

개요

The PMP10748 is a complete automotive front end protection TIDesign that highlights TI's zero IQ Smart Diode Controller and High-Side Protection Controller. This design uses two LM74610-Q1 IC's to drive 40V MOSFETs in OR-ing Configuration for reverse polarity protection. The LM74610-Q1 is highly effective zero IQ replacement of lossy diodes and less effective PFET solutions for revere polarity protection. This design also includes programmable OVP, UVLO and OCP with LM5060-Q1 high side protection controller. This design also provides controlled rise time for safe connection and programmable fault detection delay time with LM5060-Q1.

특징
  • Protection from Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal: <5µsec
  • OR-ing Controller
  • Over Current Protection (Programmable): 20A
  • Under Voltage Lockout Option: Programmable
  • Over Voltage Protection (Programmable): 36V
출력 전압 옵션 PMP10748.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 35
Vout(공칭값) (V) 35
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 700
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 OR'ing^Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW9.PDF (1248 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIB4.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIB3.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIB6.ZIP (712 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB95.ZIP (186 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIB5.PDF (316 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIB2.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1 — 오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10748 Test Results 2015. 10. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP9498 — 과전류 및 과전압 차단을 지원하는 차량용 역방향 배터리 보호 레퍼런스 디자인