PMP9498

PMP9498

설계 파일

개요

The PMP9498 reference design is a complete front-end protection solution for automotive systems needing reverse voltage, over-voltage, and over-current protection. Load switch capability is also implemented to digitally control the connection and disconnection of the load to the input supply. The design meets the low Iq requirements for automotive applications during shutoff and features a strong gate current source (typ 30 mA) to drive high power MOSFETs for high current applications.

특징
  • Fast Response Reverse Voltage Protection
  • Over-voltage and Over-current Fault Protection
  • 90 nA Low Iq Operation during Shutoff
  • -17 V to 40 V Wide Maximum DC Voltage Range
  • 30 mA Gate Drive (Typ) for High Power MOSFETs
출력 전압 옵션 PMP9498.1
입력 전압(최소)(V) 7.7
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 30
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 360
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 OR'ing^Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW8.PDF (856 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIB0.PDF (78 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIA9.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB94.ZIP (294 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIB1.PDF (352 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIA8.PDF (135 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

핫 스왑 컨트롤러

LM9061-Q1 — 오토모티브 7V~26V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9498 Test Results 2015. 10. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10748 — 완전한 프론트 엔드 오토모티브 역방향 전극 및 시리즈 오류 보호 레퍼런스 디자인